Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFNC66 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFNC66 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFNC66
Donji i gornji ram, PanelSeT SFN, za električni orman Š600 D600mm, krov uključen
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Application Više namena
Tip proizvoda ili komponente Set za konstrukcije
For enclosure nominal dimensions - W: 600 mm D: 600 mm
Lokacija za montiranje Vrh vertikalnih nosača
Dno vertikalnih nosača
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFN
Sastav uređaja 1 donji ram
1 krov
1 gornji okvir
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - svaki ugao ormana lokacija
Visina 110 mm
Širina 600 mm
Dubina 600 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 61,000 cm
Package 1 Length 61,000 cm
Package 1 Weight 16,000 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 125,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 140,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 78
Ugovorna garancija
Garancija 18 months