Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFND2210 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFND2210 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFND2210
Vrata, PanelSeT SFN, Spacial SM, za električni orman V2200 Š1000mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions - H: 2200 mm W: 1000 mm
Lokacija za montiranje Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFN
Sastav uređaja 1 vrata
1 brava sa ručicom i 5 mm DIN umetkom
1 sistem za zabravljivanje u 4 tačke
1 ojačan ram
4 šarke
4 ležište poluge za zabravljivanje
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelična ploča
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja Brava 5 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja 1
Tip vrata Spoljašnja ravna
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Visina Nazivno: 2166 mm
Širina Nazivno: 969 mm
Masa proizvoda 22,5 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 99,000 cm
Package 1 Length 222,000 cm
Package 1 Weight 41,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 77,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 222,000 cm
Package 2 Weight 441,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 212
Ugovorna garancija
Garancija 18 months