Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFPB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFPB fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFPB
Spacial SF montažna ploča nosači
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Category Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Držač za fiksiranje
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT SF
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija za montiranje Na konstrukciji ormana
Namena proizvoda Za montažnu ploču
Sastav uređaja 4 držači montažne ploče
Elementi za montažu
Količina po setu Set od 1
Materijal Čelik
Dopunske informacije
Završna obrada Obloženo cinkom
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje
Podešavanje montaže Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Permanent permissible load 600 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 12,200 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 745,000 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 161,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci