Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFX20840 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFX20840 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFX20840
SFX 304L orman nerđajući čelik, V2000xŠ800xD400mm, Scotch Brite® završna obrada
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT SFX
Enclosure type Više namena
Category Pogodan orman
Nominal height 2000 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 400 mm
Product installation Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 okvir ormana
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
4 držač montažne ploče
1 ploča za kablovske uvodnice
1 vrata sa ojačanim ramom
Dopunske informacije
Tip kućišta Integrisani zadnji panel
Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata Ravna
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Ravna
Dostupnost za operacije Prednji deo
Strana
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Ploča kablovskih uvodnica stezaljkama
Materijal Konstrukcija i vrata: nerđajući čelik 304L
Ručicu: zamak
Šarku: nerđajući čelik
Obrada površine Orman: Scotch-Brite®
Ručicu: ofarban
Masa proizvoda 90 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
NEMA 4X
Sertifikacija proizvoda UL
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Karakteristike životne sredine Korozivno
Specifična higijena
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 213,000 cm
Package 1 Width 85,000 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 91,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months