Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSIMP22 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSIMP22 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSIMP22
Spacial SF montažna međuploča - 2200 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija -
Opis montažne ploče Ravna međuploča
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFX
Sastav uređaja 1 srednja montažna ploča
Elementi za montažu
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje
Visina Nazivno: 2200 mm
Ukupno: 2096 mm
Širina Ukupno: 98 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 211,000 cm
Package 1 Weight 4,600 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 252,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci