Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSM1212402D |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSM1212402D fotografija – Schneider- sirotin
NSYSM1212402D
Spacial SM kompaktni orman bez montažne ploče - VŠD1200x1200x400 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT SM
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Primena Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 telo
2 vrata
2 ploča za kablovske uvodnice
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
1 sistem za blokadu: leva vrata
4 držač montažne ploče
Odvojivi delovi Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormana 1200 mm
Nazivna širina ormana 1200 mm
Nazivna dubina ormana 400 mm
Dopunske informacije
Broj vrata Prednji deo: 2 vrata
Otvaranje vrata Nalevo (120 °)
Nadesno (120 °)
Tip vrata Ravna
Tip zaključavanja Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Standardna
Kablovski uvod 1 uvod
Materijal Kućište: čelična ploča
Vrata: čelična ploča
Šarku: zamak
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije Prednji deo
Masa proizvoda 76 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda DNV
BV
UL
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 133,000 cm
Package 1 Width 125,000 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 84,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 133,000 cm
Package 2 Width 125,000 cm
Package 2 Length 98,000 cm
Package 2 Weight 168,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 540
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci