Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSM20630P |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSM20630P fotografija – Schneider- sirotin
NSYSM20630P
Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - 2000x600x300 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT SM
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Primena Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 telo
1 ploča za kablovske uvodnice
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
4 držač montažne ploče
1 montažna ploča
1 vrata
Odvojivi delovi Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormana 2000 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 300 mm
Dopunske informacije
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip vrata Ravna
Tip zaključavanja Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom
Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Opis montažne ploče Ravna
Tip uvodne ploče Standardna
Kablovski uvod 1 uvod
Materijal Montažnu ploču: galvanizovani čelik
Kućište: čelična ploča
Vrata: čelična ploča
Šarku: zamak
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije Prednji deo
Masa proizvoda 102 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda UL
DNV
BV
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 213,000 cm
Package 1 Width 65,000 cm
Package 1 Length 39,000 cm
Package 1 Weight 91,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 213,000 cm
Package 2 Width 65,000 cm
Package 2 Length 78,000 cm
Package 2 Weight 182,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 647
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci