Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSMX201250 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSMX201250 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSMX201250
SMX 304L orman nerđajući čelik, V2000xŠ1200xD500mm,Scotch Brite® završna obrada
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT SMX
Enclosure type Više namena
Category Kompaktni orman
Nominal height 2000 mm
Nominal width 1200 mm
Nominal depth 500 mm
Product installation Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 telo
2 vrata
1 ploča za kablovske uvodnice
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
4 držač montažne ploče
Dopunske informacije
Tip kućišta Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata Ravna
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Broj vrata Prednji deo: 2 vrata
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče Ravna
Dostupnost za operacije Prednji deo
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Materijal Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L
Ručicu: zamak
Šarku: nerđajući čelik
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Ploča kablovskih uvodnica stezaljkama
Obrada površine Orman: Scotch-Brite®
Ručicu: ofarban
Masa proizvoda 180 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Sertifikacija proizvoda CAN/CSA 22
UL 508
Karakteristike životne sredine Korozivno
Specifična higijena
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 213,000 cm
Package 1 Width 125,000 cm
Package 1 Length 59,000 cm
Package 1 Weight 137,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months