|
|
|
NSYSPC
plastični nosač kablovskih kanalica - crni - pakovanje: 20 kom.
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod kablova
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Namena proizvoda
|
Kablovska kanalica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3CM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Anwendung
|
Više namena
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
Telequick montažna ploča
|
Sastav uređaja
|
1 držač nosača
|
Količina po setu
|
Set od 20
|
Dopunske informacije
Materijal
|
PA (poliamid)
|
Način fiksiranja
|
Kačenjem
|
Visina
|
40 mm
|
Širina
|
24 mm
|
Dubina
|
15 mm
|
Prečnik
|
0 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,400 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
17,000 cm
|
Package 2 Weight
|
88,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
14,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
39,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,390 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|