|
|
|
NSYSPF10200
Spacial SF/SM prednje podnožje - 200x1000 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednja strana podnožja
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
4 poklopac ugla
4 ugao
2 prednji panel
2 zadnji panel
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Držač za montažu
|
Bočni paneli postolja
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
|
Boja
|
Siva (RAL 7022)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Permanent permissible load
|
1300 kg
|
Visina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivno: 1000 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 (kompletno postolje)
|
Ik stepen zaštite
|
IK10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21,000 cm
|
Package 1 Width
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
102,000 cm
|
Package 1 Weight
|
10,900 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
101,000 cm
|
Package 2 Width
|
101,000 cm
|
Package 2 Length
|
121,000 cm
|
Package 2 Weight
|
265,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
81
|
Ugovorna garancija
|
|