|
|
|
NSYSPF16200
Spacial SF/SM prednje podnožje - 200x1600 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednja strana podnožja
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
4 poklopac ugla
4 ugao
2 prednji panel
2 zadnji panel
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Držač za montažu
|
Bočni paneli postolja
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
|
Boja
|
Siva (RAL 7022)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Trajno dopustivo opterećenje
|
1300 kg
|
Visina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivno: 1600 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 (kompletno postolje)
|
Ik stepen zaštite
|
IK10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21,500 cm
|
Package 1 Width
|
21,500 cm
|
Package 1 Length
|
160,000 cm
|
Package 1 Weight
|
16,394 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
90,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
342,880 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|