Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSPMP2560 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSPMP2560 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSPMP2560
Spacial SF/SM parcijalna montažna ploča - 247x600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija -
Opis montažne ploče Parcijalna
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Sastav uređaja 1 montažna ploča
Elementi za montažu
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Visina Nazivno: 250 mm
247 mm
Širina Nazivno: 600 mm
505 mm
Specifičnost izvedbe Horizontalna montaža na poprečne šine
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 27,000 cm
Package 1 Length 52,000 cm
Package 1 Weight 2,946 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 72
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 225,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci