Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSPMP40160 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSPMP40160 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSPMP40160
Spacial SF/SM parcijalna montažna ploča - 397x1600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija -
Opis montažne ploče Parcijalna
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Sastav uređaja 1 montažna ploča
Elementi za montažu
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Visina Nazivno: 400 mm
397 mm
Širina Nazivno: 1600 mm
1505 mm
Specifičnost izvedbe Horizontalna montaža na poprečne šine
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 42,0 cm
Package 1 Length 152,0 cm
Package 1 Weight 13,14 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 50,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 200,0 cm
Package 2 Weight 337,36 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci