|
|
|
NSYSPMP60120
Spacial SF/SM parcijalna montažna ploča - 597x1200 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Opis montažne ploče
|
Parcijalna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Sastav uređaja
|
1 montažna ploča
Elementi za montažu
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
|
Visina
|
Nazivno: 600 mm
597 mm
|
Širina
|
Nazivno: 1200 mm
1105 mm
|
Specifičnost izvedbe
|
Horizontalna montaža na poprečne šine
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
62,500 cm
|
Package 1 Length
|
112,500 cm
|
Package 1 Weight
|
14,380 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
50,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
186,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|