Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSPS6200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSPS6200 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSPS6200
Spacial SF/SM bočni panel podnožja - 200x600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Side plinth
Application Više namena
PC aplikacija
Prisma aplikacija
Elektronska aplikacija
Primena za odeljivanje
Nominal dimensions of the housing -
Sastav uređaja Elementi za montažu
4 poklopac ugla
4 bočni panel
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFM
Držač za montažu Prednje postolje
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice
Boja Siva (RAL 7022)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Visina 200 mm
Širina Nazivno: 600 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 22,000 cm
Package 1 Length 45,500 cm
Package 1 Weight 3,630 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 100,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 564,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 25
Ugovorna garancija
Garancija 18 months