|
|
|
NSYST30M6S
samonarezujući Torx zavrtanj M6x12mm + neodvojiva podloška. 100 kom.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zavrtanj
|
Anwendung
|
Više namena
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Količina po setu
|
Set od 100
|
Dužina
|
14 mm
|
Tip navoja
|
M6
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Package 1 Width
|
1,200 cm
|
Package 1 Length
|
1,900 cm
|
Package 1 Weight
|
5,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
6,000 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
538,000 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|