Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSTDCSX |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSTDCSX fotografija – Schneider- sirotin
NSYSTDCSX
zamenska okrugla brava, DB 3mm, za Spacial S3X orman, hromirani zamak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Maska
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Pribor / posebni tip Okrugla brava
Primena uređaja Više namena
Nosači za montažu Direktna montaža na vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3X
Sastav uređaja 1 umetak
1 ključ
1 kružna brava
Količina po setu Set od 1
Materijal Kružna brava: hromiran zamak
Tip zaključavanja Brava 3 mm dvostruki prorez
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 133,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months