|
|
|
NSYSTMP45120
Spacial SF/SM perforirana montažna ploča - 1200 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Opis montažne ploče
|
Telequick perforirana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Sastav uređaja
|
1 montažna ploča
Elementi za montažu
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
|
Visina
|
Tačke fiksiranja: 425 mm
450 mm
|
Širina
|
Nazivno: 1200 mm
1108 mm
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
45,0 cm
|
Package 1 Length
|
111,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,95 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
26
|
Package 2 Height
|
49,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
116,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|