|
|
|
NSYSUCR90100
Spacial SF/SM univerzalni profili za montažu - 90 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Univerzalna poprečna šina
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 100 mm
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Lokacija za montiranje
|
Između poprečne šine
Na konstrukciji ormana
|
Držač za montažu
|
Adaptacioni profil, na SM ormanima
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 poprečne šine
4 nosači
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Galvanizirano
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Podešavanje montaže
|
Podešavanje sa razmakom od 25 mm
|
Broj horizontalnih redova
|
3
|
Maksimalno opterećenje
|
70 kg
|
Visina
|
Nazivno: 1000 mm
Korisno: 907 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Dubina
|
27 mm
|
Debljina
|
1,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
91,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,726 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
126
|
Package 2 Height
|
92,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
356,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
19
|
Ugovorna garancija
|
|