Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSUCR90180 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSUCR90180 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSUCR90180
Spacial SF/SM univerzalni profili za montažu - 90 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Univerzalna poprečna šina
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing - H: 1800 mm
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija za montiranje Na konstrukciji ormana
Između poprečne šine
Držač za montažu Adaptacioni profil, na SM ormanima
Pravac instalacije Vertikalno
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 poprečne šine
4 nosači
Količina po setu Set od 1
Materijal Čelik
Završna obrada Galvanizirano
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice
Podešavanje montaže Podešavanje sa razmakom od 25 mm
Broj horizontalnih redova 3
Visina Nazivno: 1800 mm
Korisno: 1707 mm
Širina 90 mm
Dubina 27 mm
Debljina 1,5 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 171,500 cm
Package 1 Weight 4,710 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 200,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 503,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 38
Ugovorna garancija
Garancija 18 months