|
|
|
NSYTBC365
Spacial SF gornja komora za sabirnice - IP55 - 300x600x500 mm
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
Završetak standardnih usluga
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Razvod električne energije
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Gornja komora za sabirnice
|
Application
|
Više namena
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na vrhu ormana
|
Sastav uređaja
|
1 sabirnička komora
1 zaptivka
2 prednji panel
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Dopunske informacije
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Visina
|
301 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Dubina
|
500 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
53,0 cm
|
Package 1 Length
|
63,0 cm
|
Package 1 Weight
|
23,578 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
88,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
225,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
168
|
Ugovorna garancija
|
|