Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTBP19168T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTBP19168T fotografija – Schneider- sirotin
NSYTBP19168T
industrijske kutije IP66 IK08 RAL7035 U:V175Š150D80 S:H193Š164D87 providan V20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa TBP
Primena uređaja Više namena
Category Industrijska kutija
Visina 192 mm
Širina 164 mm
Dubina 87 mm
Unutrašnja visina 175 mm
Unutrašnja širina 150 mm
Unutrašnja dubina 80 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
Tip kućišta Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca Niski providni poklopac
Fiksiranje poklopca Plastični zavrtnji
Tip brave Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat
Boja Siva (RAL 7035)
Providna
Standardi IEC 62208
UL 508 A
Sertifikacija proizvoda TÜV
UL
Električna klasa izolacije Klasa II
Lokacija montaže Na otvorenom (sa nadstrešnicom ili zaklonom i antikondenzacionim ventilom)
Masa proizvoda 0,46 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru 960 °C
Temperatura okoline za skladištenje -15…60 °C
Operating temperature -25…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,000 cm
Package 1 Width 17,400 cm
Package 1 Length 20,900 cm
Package 1 Weight 520,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 40,500 cm
Package 2 Length 60,500 cm
Package 2 Weight 11,360 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 135,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 149,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months