|
|
|
NSYTBP241910H
ind.kutije IP66 IK08 RAL7035 U:V708Š175D100 S:V241Š194D105 neprov. PC pokl. V20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Ime proizvoda
|
Thalassa TBP
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Category
|
Industrijska kutija
|
Visina
|
241 mm
|
Širina
|
194 mm
|
Dubina
|
107 mm
|
Unutrašnja visina
|
225 mm
|
Unutrašnja širina
|
175 mm
|
Unutrašnja dubina
|
100 mm
|
Montaža ormana
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
|
Tip kućišta
|
Izliveno iz jednog dela
|
Tip prednjeg poklopca
|
Visoki puni poklopac
|
Fiksiranje poklopca
|
Plastični zavrtnji
|
Tip brave
|
Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
|
Odvojivi delovi
|
Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
TÜV
UL
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Lokacija montaže
|
Na otvorenom (sa nadstrešnicom ili zaklonom i antikondenzacionim ventilom)
|
Masa proizvoda
|
0,8 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Otpornost na vatru
|
960 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-15…60 °C
|
Operating temperature
|
-25…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,500 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
792,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
40,500 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,420 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
134,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
105,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|