Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTBP241910HT |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTBP241910HT fotografija – Schneider- sirotin
NSYTBP241910HT
PC ind. kutija IP66 IK08 RAL7035 U:V708Š175D100 S:V241Š194D105 prov.poklopac V20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa TBP
Primena uređaja Više namena
Category Industrijska kutija
Visina 241 mm
Širina 194 mm
Dubina 107 mm
Unutrašnja visina 225 mm
Unutrašnja širina 175 mm
Unutrašnja dubina 100 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
Tip kućišta Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca Visok providni poklopac
Fiksiranje poklopca Plastični zavrtnji
Tip brave Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat
Boja Siva (RAL 7035)
Providna
Standardi IEC 62208
UL 508 A
Sertifikacija proizvoda TÜV
UL
Električna klasa izolacije Klasa II
Lokacija montaže Na otvorenom (sa nadstrešnicom ili zaklonom i antikondenzacionim ventilom)
Masa proizvoda 0,8 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru 960 °C
Temperatura okoline za skladištenje -15…60 °C
Operating temperature -25…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 25,500 cm
Package 1 Weight 772,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,810 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 135,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 107,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months