Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTBS111113H |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTBS111113H fotografija – Schneider- sirotin
NSYTBS111113H
ABS kutija IP66 IK07 RAL7035 U:V105Š105D125 S:V116Š116D133 neprov. poklopac V80
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa TBS
Primena uređaja Više namena
Category Industrijska kutija
Visina 116 mm
Širina 116 mm
Dubina 133 mm
Unutrašnja visina 105 mm
Unutrašnja širina 105 mm
Unutrašnja dubina 125 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
Količina po setu Set od 2
Tip kućišta Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca Visoki puni poklopac
Fiksiranje poklopca Plastični zavrtnji
Tip brave Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
Dopunske informacije
Materijal ABS with 45% of post-industrial recycled content
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda TÜV
Električna klasa izolacije Klasa II
Ip stepen zaštite IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje -15…40 °C
Operating temperature -25…60 °C
Masa proizvoda 0,24 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,600 cm
Package 1 Width 11,600 cm
Package 1 Length 13,300 cm
Package 1 Weight 240,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 12,500 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 493,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 40,000 cm
Package 3 Width 40,500 cm
Package 3 Length 60,500 cm
Package 3 Weight 8,640 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months