|
|
|
NSYTBS16128T
ABS kutija IP66 IK07 RAL7035 U:V150Š105D80 S:V164Š121D87 providan poklopac V20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Ime proizvoda
|
Thalassa TBS
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Category
|
Industrijska kutija
|
Visina
|
164 mm
|
Širina
|
121 mm
|
Dubina
|
87 mm
|
Unutrašnja visina
|
150 mm
|
Unutrašnja širina
|
105 mm
|
Unutrašnja dubina
|
80 mm
|
Montaža ormana
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Tip kućišta
|
Izliveno iz jednog dela
|
Tip prednjeg poklopca
|
Niski providni poklopac
|
Fiksiranje poklopca
|
Plastični zavrtnji
|
Tip brave
|
Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
|
Odvojivi delovi
|
Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ABS with 45% of post-industrial recycled content
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
Providna
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
TÜV
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-15…40 °C
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Masa proizvoda
|
0,34 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,700 cm
|
Package 1 Width
|
12,100 cm
|
Package 1 Length
|
16,400 cm
|
Package 1 Weight
|
340,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
40,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,840 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
256
|
Package 3 Height
|
95,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
104,500 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|