Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTBS191210HT |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTBS191210HT fotografija – Schneider- sirotin
NSYTBS191210HT
ABS kutija IP66 IK07 RAL7035 U:V175Š105D100 S:V192Š121D105 providan poklopac V40
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa TBS
Primena uređaja Više namena
Category Industrijska kutija
Visina 192 mm
Širina 121 mm
Dubina 105 mm
Unutrašnja visina 175 mm
Unutrašnja širina 105 mm
Unutrašnja dubina 100 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
Količina po setu Set od 2
Tip kućišta Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca Visok providni poklopac
Fiksiranje poklopca Plastični zavrtnji
Tip brave Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
Dopunske informacije
Materijal ABS with 45% of post-industrial recycled content
Boja Siva (RAL 7035)
Providna
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda TÜV
Električna klasa izolacije Klasa II
Ip stepen zaštite IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje -15…40 °C
Operating temperature -25…60 °C
Masa proizvoda 0,45 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,500 cm
Package 1 Width 12,100 cm
Package 1 Length 19,200 cm
Package 1 Weight 440,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 42,500 cm
Package 2 Width 40,500 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 10,600 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 264
Package 3 Height 135,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 140,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months