Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTBS342912T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTBS342912T fotografija – Schneider- sirotin
NSYTBS342912T
ABS kutija IP66 IK07 RAL7035 U:V325Š275D120 S:V341Š291D128 providan poklopac V20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa TBS
Primena uređaja Više namena
Category Industrijska kutija
Visina 341 mm
Širina 291 mm
Dubina 128 mm
Unutrašnja visina 325 mm
Unutrašnja širina 275 mm
Unutrašnja dubina 120 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
Tip kućišta Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca Niski providni poklopac
Fiksiranje poklopca Plastični zavrtnji
Tip brave Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
Dopunske informacije
Materijal ABS with 45% of post-industrial recycled content
Boja Siva (RAL 7035)
Providna
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda TÜV
Električna klasa izolacije Klasa II
Ip stepen zaštite IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje -15…40 °C
Operating temperature -25…60 °C
Masa proizvoda 1,448 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 35,500 cm
Package 1 Weight 1,460 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,100 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 136,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 81,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months