Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTCSPLM |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTCSPLM fotografija – Schneider- sirotin
NSYTCSPLM
plastična matica i samonarezujući zavrtanj u otvorima PLM za DIN šinu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Category Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Matica
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLM
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija za montiranje Zadnji deo ormana
Sastav uređaja 1 plastična matica
1 samonarezujući zavrtanj
Količina po setu Set od 20
Dopunske informacije
Način fiksiranja Direktnom montažom - tip zavrtnja samonarezujući zavrtanj - otvori na ormanu lokacija
Iso navoj M6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 5,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 114,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months