|
|
|
NSYTFPCRN6
Set od 2 poprečne šine za vrata za Spacial WM orman, Š600mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poprečna šina za kablovske vođice
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na ojačanom ramu vrata
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT S3D, CRN, S3X orman
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 x poprečne šine
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način fiksiranja
|
Sa 2 zavrtnja - tip zavrtnja samonarezujući - na ojačanom okviru vrata lokacija
|
Podešavanje
|
Na potrebnoj visini za na ojačanom okviru vrata
|
Visina
|
30 mm
|
Širina
|
Nazivno: 600 mm
Ukupno: 532 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Masa proizvoda
|
0,55 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
54,000 cm
|
Package 1 Weight
|
530,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
50,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
119,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|