Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTJ6030 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTJ6030 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTJ6030
Spacial WM krov ormana Š600xD300 boja RAL7035 - oprema za montažu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Krov
Application Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Na vrhu ormana
Sastav uređaja Krov
Elementi za montažu
Uputstvo za upotrebu
Dopunske informacije
Materijal Galvanizovani čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa 4 zavrtnja - tip zavrtnja M6
Visina 42 mm
Širina Nazivno: 600 mm
Ukupno: 609 mm
Dubina Nazivno : 300 mm
Ukupno : 314,5 mm
Masa proizvoda 3,3 kg
Prečnik za montiranje 8 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 33,000 cm
Package 1 Length 62,000 cm
Package 1 Weight 3,200 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 105,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 205,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months