|
|
|
NSYTJPLA124G
poliesterski krov za PLA orman Š1250xD420 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Krov
|
Application
|
Više namena
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLA
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na vrhu ormana
|
Sastav uređaja
|
1 krov
Elementi za montažu
Šablon za bušenje
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Poliester ojačan sa staklenim vlaknima
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje
|
Visina
|
38 mm
|
Širina
|
1250 mm
|
Dubina
|
420 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
44,000 cm
|
Package 1 Length
|
129,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,977 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
105,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
130,000 cm
|
Package 2 Weight
|
124,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|