Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTL27360G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTL27360G fotografija – Schneider- sirotin
NSYTL27360G
bočna ploča PLS kutije za 36cm izrez
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Bočna ploča
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Prednji deo
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLS
Sastav uređaja 1 bočna ploča
Boja Siva (RAL 7035)
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice
Širina 290 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 12,000 cm
Package 1 Length 32,000 cm
Package 1 Weight 264,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No