Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTLGME |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTLGME fotografija – Schneider- sirotin
NSYTLGME
Spacial S3D fleksibilna uvodna ploča sa membranom koja se otvara 428 x 63 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente Fleksibilna ploča za uvodnike
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod kablova
Application Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3D
Lokacija za montiranje Dno ormana
Tip kablovske uvodnice Može se probiti odvijačem
Tip uvodne ploče Membrana
Spoljašnji prečnik kabla 10…26 mm
Kablovski uvod Bez
Sastav uređaja 1 ploča
Membrana
Količina po setu Set od 1
Materijal Ploča: čelik
Membrane: HCE (toplo stvrdnjavajući elastomer)
Dopunske informacije
Boja Ploča: siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Visina 30 mm
Širina 495 mm
Ukupno: 510 mm
Dubina 220 mm
Masa proizvoda 1,258 kg
Debljina 1,5 mm
Broj otvora Nebušeno
Dimenzije izreza 428 x 63 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 22,500 cm
Package 1 Length 51,000 cm
Package 1 Weight 1,470 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 70,800 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months