Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTPLS2754 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTPLS2754 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTPLS2754
providni poklopac 27x54x4.5cm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Poklopac
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Prednji deo
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLS
Sastav uređaja 1 poklopac
Materijal Polikarbonat
Boja Providna
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice
Visina 270 mm
Širina 540 mm
Dubina 45 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 52,000 cm
Package 1 Weight 634,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 112
Package 2 Height 130,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 80,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months