Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAAB35 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRAAB35 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRAAB35
NSYTR krajnja pločica utična 5,2 mm za DIN šine 35mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda TR
Tip proizvoda ili komponente Krajnja pločica
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda TRV vijčani priključak priključni blok
TRP pritiskom priključni blok
TRR opružni priključni blok priključni blok
TRH IDC priključni blok
Dužina 48,5 mm
Debljina 5,15 mm
Dopunske informacije
Način montiranja Sistemom na klik
Količina po setu Set od 50
Masa proizvoda 4,9 g
Boja Siva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 4,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 17,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 245,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 2150
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 11,196 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci