Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAABV35 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRAABV35 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRAABV35
NSYTR krajnja pločica sa zavrtnjem 9,5 mm za DIN šine 35mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda TR
Tip proizvoda ili komponente Krajnja pločica
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda TRV vijčani priključak priključni blok
TRP pritiskom priključni blok
TRR opružni priključni blok priključni blok
TRH IDC priključni blok
Dužina 50,5 mm
Debljina 9,5 mm
Dopunske informacije
Način montiranja Zavrtnjima
Količina po setu Set od 50
Masa proizvoda 14,8 g
Boja Siva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,950 cm
Package 1 Width 3,300 cm
Package 1 Length 4,900 cm
Package 1 Weight 14,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 3,700 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 24,500 cm
Package 2 Weight 716,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 1150
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 16,960 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months