Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAATM1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRAATM1 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRAATM1
NSYTR metalni test utikač Ø 2.3 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda TR
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za merenje
Kompatibilnost proizvoda TRV vijčani priključak priključni blok
TRP pritiskom priključni blok
TRR opružni priključni blok priključni blok
TRH IDC priključni blok
Dopunske informacije
Broj mernih ulaza 6
2
3
4
1
Prečnik 2,3 mm
Materijal Metalno
Količina po setu Set od 10
Masa proizvoda 1,4 g
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 0,500 cm
Package 1 Length 3,000 cm
Package 1 Weight 0,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1,000 cm
Package 2 Width 4,000 cm
Package 2 Length 5,000 cm
Package 2 Weight 15,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 900
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,590 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci