Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAB1050 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRAB1050 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRAB1050
odvojive oznake, 10mm, 10 znakova 41 do 50, štampano horizontalno, bele
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime proizvoda Linergy TR
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Odvojive oznake
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Kompatibilnost proizvoda Priključni blok
Pozadinska boja Bela
Označavanje 41...50
Veličina 10 mm
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Tip označavanja Brojevi
Boja oznake Crna
Materijal Poliamid 6/6
Masa proizvoda 2,46 g
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 17,0 cm
Package 1 Weight 2,0 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 17,0 cm
Package 2 Weight 34,0 g
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena