Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAB640 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRAB640 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRAB640
odvojive oznake, 6mm, 10 znakova 31 do 40, štampano horizontalno, bele
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime proizvoda Linergy TR
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Odvojive oznake
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Kompatibilnost proizvoda Priključni blok
Pozadinska boja Bela
Označavanje 31...40
Veličina 6 mm
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Tip označavanja Brojevi
Boja oznake Crna
Materijal Poliamid 6/6
Masa proizvoda 1,4 g
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 2,330 cm
Package 1 Weight 1,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 14,000 cm
Package 2 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 1000
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,936 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Bez silikona Da
Povraćaj No