Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRABMP1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRABMP1 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRABMP1
Plotter adaptator for card, Linergy TR, for Plotter adapter to fit the NSYTRABPV5 marking plates
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime proizvoda Linergy TR
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Ploter adapter za karticu
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Kompatibilnost proizvoda Priključni blok
Dopunske informacije
Materijal Poliamid 6/6
Masa proizvoda 335 g
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 10,7 cm
Package 1 Length 31,6 cm
Package 1 Weight 334,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,154 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No