Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRACH13 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRACH13 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRACH13
NSYTR krajnji poklopac za hibridnu jednostruku rednu stezaljku 1x2 - 1.5mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Poklopac
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost proizvoda TRH IDC priključni blok
Debljina 2,2 mm
Dopunske informacije
Poprečni presek kabla 1,5 mm²
Number of connections 3
Broj mernih ulaza 2
Količina po setu Set od 50
Masa proizvoda 3,3 g
Boja Siva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,6 cm
Package 1 Width 15 cm
Package 1 Length 30 cm
Package 1 Weight 3 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 4,6 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 30 cm
Package 2 Weight 166 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 838 g
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena