|
|
|
NSYTRACP43
NSYTR krajnji poklopac za rednu stezaljku - utična jednostruka 1x2 - 4mm²
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy TR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac
|
Kratko ime uređaja
|
TRA
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Kompatibilnost proizvoda
|
TRP pritiskom priključni blok, length = 66,5 mm
|
Debljina
|
2,2 mm
|
Dopunske informacije
Poprečni presek kabla
|
4 mm²
|
Number of connections
|
3
|
Broj mernih ulaza
|
2
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Masa proizvoda
|
2,7 g
|
Boja
|
Siva
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
5 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
15 cm
|
Package 2 Weight
|
136 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,288 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|