Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRACP44 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRACP44 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRACP44
NSYTR krajnji poklopac za utičnu jednostruku rednu stezaljku 2x2 - 4mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Poklopac
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost proizvoda TRP pritiskom priključni blok, length = 77 mm
Debljina 2,2 mm
Dopunske informacije
Poprečni presek kabla 4 mm²
Number of connections 4
Broj mernih ulaza 2
Količina po setu Set od 50
Masa proizvoda 3,2 g
Boja Siva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 3 cm
Package 1 Length 7,7 cm
Package 1 Weight 3 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 4 cm
Package 2 Width 14 cm
Package 2 Length 20 cm
Package 2 Weight 159 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,474 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months