Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRACR23 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRACR23 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRACR23
NSYTR krajnji poklopac za opružnu i utičnu jednostr. rednu stezaljku 1x2- 2.5mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Poklopac
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost proizvoda TRR opružni priključni blok priključni blok, length = 60,5 mm
TRP pritiskom priključni blok, length = 60,5 mm
Debljina 2,2 mm
Dopunske informacije
Poprečni presek kabla 2,5 mm²
Number of connections 3
Broj mernih ulaza 2
Količina po setu Set od 50
Masa proizvoda 2,4 g
Boja Siva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 2,500 cm
Package 1 Weight 2,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 2,000 cm
Package 2 Width 20,000 cm
Package 2 Length 20,000 cm
Package 2 Weight 126,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 3200
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,956 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci