Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAL102 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRAL102 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRAL102
NSYTR utični most 2 priključka za 10mm² priključke
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Sabirnica
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda TRV vijčani priključak priključni blok
TRP pritiskom priključni blok
TRR opružni priključni blok priključni blok
Broj priključaka 2 priključka
Dopunske informacije
Poprečni presek kabla 10 mm²
Number of connections 2
Broj mernih ulaza 2
3
6
1
4
Količina po setu Set od 10
Masa proizvoda 7 g
Boja Crvena
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 7,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 17,000 cm
Package 2 Weight 71,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 670
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,886 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci