Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAPEN2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRAPEN2 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRAPEN2
HP plotter pen, Linergy TR, black, disposable 0.25mm line
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda TR
Kratko ime uređaja TRA
Tip proizvoda ili komponente HP plotter pen
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Kompatibilnost proizvoda Plotter pen holder
Prečnik 0,25 mm
Masa proizvoda 24 g
Okruženje
Boja Crna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,7 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 24,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,104 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No