Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRP43PE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRP43PE fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRP43PE
Linergy redna stezaljka za uzemlj. - 4mm² jednostruka 1x2 utična - zeleno-žuta
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRP
Tip priključnog bloka Za uzemljenje
Nivo priključnog bloka 1
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 4 mm²
Dužina 66,5 mm
Boja Zelena-žuta
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 6,2 mm
Visina 36,5 mm
Povezivanje - priključci 1 x pritiskom: priključak sa gornje strane
2 x pritiskom: donji
Number of connections 3
Pozicija priključka Na vrhu
Broj mernih ulaza 2
Poprečni presek kabla 0,08…6 mm², jednožični
0,2…4 mm², fleksibilni sa
0,08…4 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice 12 mm
Tip alata Odvajanje: ravan odvijač
Povezivanje: bez alata
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 14,4 g
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
GL
CSA
LR
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,6 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 6,7 cm
Package 1 Weight 12 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 4,7 cm
Package 2 Width 9,5 cm
Package 2 Length 32 cm
Package 2 Weight 648 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 250
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,568 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci