Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRR102BL |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRR102BL fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRR102BL
Linergy standardna redna stezaljka - 10mm² 57A jednostruka 1x1 opružna - plava
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRR
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka Standardna
Nivo priključnog bloka 1
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 10 mm²
Dužina 71,5 mm
Boja Plava
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 10,2 mm
Visina 50,5 mm
Povezivanje - priključci 1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane
1 x opružni priključni blok: donji
Number of connections 2
Pozicija priključka Na vrhu
Broj mernih ulaza 2
Poprečni presek kabla 0,2…10 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
0,2…16 mm², jednožični sa
0,5…10 mm², fleksibilni sa
0,2…16 mm², jednožični bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice 18 mm
Tip alata Povezivanje: ravan odvijač
Odvajanje: ravan odvijač
[ue] nazivni radni napon 600 V CSA
800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
600 V UL
[in] nazivna struja 57 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
65 A CSA
65 A UL
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Legura bakra: priključak i zavrtanj
Legura bakra: kratkospojnik
Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 25,3 g
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSet HD PH
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
Pragma
TeSys
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda VDE
CSA
DNV
GL
UL
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 25,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 6,200 cm
Package 2 Width 11,200 cm
Package 2 Length 31,000 cm
Package 2 Weight 1,275 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 750
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 20,377 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 11
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci