Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRR23TB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRR23TB fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRR23TB
Linergy stezaljka sa rastavljačkim komponentama-2.5mm² 20A jednostr. 1x2 opružna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRR
Tip priključnog bloka Odvojivi nosač osigurača
Pridružena komponenta za povezivanje Kontaktna poluga
Dioda
Cilindrični osigurač
Nivo priključnog bloka 1
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 2,5 mm²
Dužina 72 mm
Boja Siva
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Veličina osigurača 5 x 20 mm
6 x 32 mm
Širina 5,2 mm
Visina 36,5 mm
Povezivanje - priključci 1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane
2 x opružni priključni blok: donji
Number of connections 3
Pozicija priključka Na vrhu
Broj mernih ulaza 2
Poprečni presek kabla 0,08…2,5 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
0,8…4 mm², jednožični
Dužina ogoljenog dela žice 10 mm
Tip alata Odvajanje: ravan odvijač
Povezivanje: ravan odvijač
[ue] nazivni radni napon 400 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
[in] nazivna struja 20 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A cURus
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 8,6 g
Kompatibilnost grupe proizvoda Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda EAC
CSA
cURus
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 27,0 cm
Package 1 Weight 9,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 5,0 cm
Package 2 Width 7,0 cm
Package 2 Length 27,0 cm
Package 2 Weight 478,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5